Manivelă cap pătrat interior oțel inoxidabil lucios 06507-2110
- Rezistent la coroziune
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Variantă: pătrat interior
Unitatea de vânzare
57,42 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Manivelă
Varianta 1
cap pătrat interior
Varianta 2
fără orificiu transversal
DIN
similar DIN 469
Formă
A
Tipul de formă
cu mâner pliabil
Tip de produs
Mâner pliabil
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
negru-gri RAL 7021
A=distanța centrului
80
H1=înălțimea mânerului
49
H=înălțime
89
L=lungime
100
SW = lățimea cheii
10
D
24
D3
16
Dimensiune
1
H2
22
H3
13,4
Mâner
Mâner cilindric
UNSPSC Code
31162801
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
Manivelă din oțel inoxidabil 1.4308.
Mâner cilindric din termoplastic și oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Manivelă lucioasă.
Termoplastic negru-gri.
Oțel inoxidabil lucios.
Termoplastic negru-gri.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Similar cu DIN 469.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.