text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Manivelă
Varianta 1
cap pătrat interior
Varianta 2
fără orificiu transversal
DIN
similar DIN 469
Formă
A
Tipul de formă
cu mâner pliabil
Tip de produs
Mâner pliabil
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
negru-gri RAL 7021
A=distanța centrului
160
H1=înălțimea mânerului
83
H=înălțime
144
L=lungime
190
SW = lățimea cheii
17
D
34
D3
26
Dimensiune
4
H2
32
H3
19,6
Mâner
Mâner cilindric
UNSPSC Code
31162801
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
Manivelă din oțel inoxidabil 1.4308.

Mâner cilindric din termoplastic și oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Manivelă lucioasă.
Termoplastic negru-gri.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Similar cu DIN 469.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem