{"product":{"productId":"agid.32009","price":25.65,"name":"Manivele din oțel inoxidabil cu mâner cilindric Rotativ cu orificiu de montare"},"currency":"EUR"}
- Rezistent la coroziune
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Variantă: orificiu de montaj
Descriere
Material
Crank stainless steel 1.4308.
Cylindrical grip thermoplastic and stainless steel 1.4404.
Version
Manivelă lucioasă.
Termoplastic negru-gri.
Oțel inoxidabil lucios.
Termoplastic negru-gri.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Similar cu DIN 469.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.