text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Handle die-cast zinc DIN EN 12844.

Steel parts stainless steel 1.4305.

Version
Pârghie mâner cromat lucios.
Piese din oțel lucios.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem