text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Handle die-cast zinc DIN EN 12844.

Steel parts stainless steel 1.4305.

Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel lucios.
On request
Alte filete interioare, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem