{"product":{"productId":"agid.3689","price":97.23,"name":"Dispozitiv de prindere cu soclu pătrat"},"currency":"EUR"}
- Pentru tensionarea și slăbirea în spațiul limitat de tensionare
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, tehnologia sudării
- Disponibil în versiune standard (bolț de tensionare A) și în versiune specială (bolț de tensionare B)
- Variantă: pătrat
- Dimensiuni diferite
Descriere
Material
Carcasă din oțel ameliorabil, piuliță de strângere și bolț de strângere din oțel turnat pentru unelte automate.
Version
lustruit.
Versiunile mate sau cromate lucioase sunt, de asemenea, disponibile la un cost suplimentar.
Versiunile mate sau cromate lucioase sunt, de asemenea, disponibile la un cost suplimentar.
Note
Șurub de prindere A (pentru clichet) Versiune normală:
Pentru prindere și eliberare în spațiul limitat de prindere la depășirea distanțelor lungi. Când schimbați direcția de prindere, este necesar să deplasați mânerul manetei cu 180°.
Șurub de prindere B versiune specială:
Pentru prindere și eliberare în spațiul limitat de prindere atunci când se depășesc distanțe mici. Mânerul manetei nu este deplasat atunci când schimbați direcția de prindere. Trebuie scos pentru a se fixa în următoarea canelură.
Întinzător cu orificiu de montare Ø H7 cu canal conform din 6885 Bl.1.
Pentru prindere și eliberare în spațiul limitat de prindere la depășirea distanțelor lungi. Când schimbați direcția de prindere, este necesar să deplasați mânerul manetei cu 180°.
Șurub de prindere B versiune specială:
Pentru prindere și eliberare în spațiul limitat de prindere atunci când se depășesc distanțe mici. Mânerul manetei nu este deplasat atunci când schimbați direcția de prindere. Trebuie scos pentru a se fixa în următoarea canelură.
Întinzător cu orificiu de montare Ø H7 cu canal conform din 6885 Bl.1.
On request
Alte filete interioare, găuri de trecere și pătrate interioare.
Dimensiunea „A” se poate livra în lungimi speciale gradate, contra preț suplimentar.
Variantă specială de execuție: bolț de strângere B.
Dimensiunea „A” se poate livra în lungimi speciale gradate, contra preț suplimentar.
Variantă specială de execuție: bolț de strângere B.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.