Lever steel polished 06330-112
- Utilizare versatilă prin lipire sau prindere
- Fiabil și stabil
- Domenii de aplicare: Construcția de corpuri, construcția de instalații
Sales unit
7,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Lever
DIN
DIN 99
Form
L
Form definition
20°
Main
material
steel
Surface finish
body
polished
A=Handle length
95
X=bore
12
B1
18,5
D1
16
D2
ball
25
H
47
Kind of fastening
reamed hole
L2
7,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel polizat.
Oțel inoxidabil 1.4301 sablat.
Oțel inoxidabil 1.4301 sablat.
Note
O conexiune fermă între mâner și contrapartidă este adesea mai ieftin de produs prin lipire decât prin fixare.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.