{"product":{"productId":"agid.30502","price":2.52,"name":"Manetă de prindere din plastic ECO cu filet interior, inserție filetată din alamă sau din oțel pasivat albastru"},"currency":"EUR"}
Material
Pârghie mâner și inserție din termoplastic ranforsat.
Bucșă din alamă sau oțel.
Bucșă din alamă sau oțel.
Version
Oțel pasivat în albastru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Pârghie mâner și inserție din termoplastic ranforsat.
Bucșă din alamă sau oțel.
Bucșă din alamă sau oțel.
Version
Oțel pasivat în albastru.
Method of operation
Atunci când nu este utilizată, maneta mânerului este acționată prin intermediul unui inel dințat, permițând strângerea sau slăbirea filetului. Prin acționarea manetei, aceasta poate fi repoziționată și fixată din nou în coroana dințată prin forța arcului.
On request
Versiuni speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.