{"product":{"productId":"agid.22941","price":19.73,"name":"Manetă de prindere din plastic cu filet exterior și amplificator de tensiune, inserție filetată din oțel lustruit"},"currency":"EUR"}
Material
Pârghie de mâner din plastic armat cu fibră de sticlă cu inel dintat din zinc turnat sub presiune.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Piese din oțel brunat.
Rulmenți axiali cu ace cu șaibe de contact călite și rectificate.
Rulmenți axiali cu ace cu șaibe de contact călite și rectificate.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Pârghiile de strângere cu un amplificator de forță de strângere integrat pot crește forța de strângere cu până la 75 % în comparație cu pârghiile de strângere standard.
În plus, acest produs poate fi utilizat și de persoanele cu forță manuală limitată (de exemplu, din sectorul de reabilitare) pentru a obține forțe de strângere comparabile cu mai puțin efort. De asemenea, este nevoie de mai puțină forță manuală pentru a elibera pârghiile de strângere tensionate.
Creșterea forței de strângere este obținută prin rulmentul axial cu ace încorporat, care generează o frecare de suprafață foarte redusă pe suprafața de așezare staționară în timpul strângerii. Șaibele de contact călite sunt concepute pentru forțe de strângere mari, iar rulmentul garantează o durată de viață lungă datorită capacității sale de încărcare ridicate.
Suprafața de așezare mare și staționară asigură o protecție permanentă pentru elementul de construcție prins. Prin urmare, nu mai este necesară o șaibă suport.
Datorită structurii modulare, sunt disponibile multe variante speciale.
În plus, acest produs poate fi utilizat și de persoanele cu forță manuală limitată (de exemplu, din sectorul de reabilitare) pentru a obține forțe de strângere comparabile cu mai puțin efort. De asemenea, este nevoie de mai puțină forță manuală pentru a elibera pârghiile de strângere tensionate.
Creșterea forței de strângere este obținută prin rulmentul axial cu ace încorporat, care generează o frecare de suprafață foarte redusă pe suprafața de așezare staționară în timpul strângerii. Șaibele de contact călite sunt concepute pentru forțe de strângere mari, iar rulmentul garantează o durată de viață lungă datorită capacității sale de încărcare ridicate.
Suprafața de așezare mare și staționară asigură o protecție permanentă pentru elementul de construcție prins. Prin urmare, nu mai este necesară o șaibă suport.
Datorită structurii modulare, sunt disponibile multe variante speciale.
Material
Pârghie de mâner din plastic armat cu fibră de sticlă cu inel dintat din zinc turnat sub presiune.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Piese din oțel brunat.
Rulmenți axiali cu ace cu șaibe de contact călite și rectificate.
Rulmenți axiali cu ace cu șaibe de contact călite și rectificate.
Method of operation
Atunci când nu este utilizată, maneta mânerului este acționată prin intermediul unui inel dințat, permițând strângerea sau slăbirea filetului. Prin ridicarea manetei, aceasta poate fi repoziționată și fixată din nou în coroana dințată prin forța arcului.
Application
Construcția de mașini, aparate și instalații, sectorul de reabilitare.
Assembly
Adâncimea de înșurubare trebuie să fie de cel puțin 2 x diametrul filetului, iar filetul trebuie să fie ușor lubrifiat în timpul montării.
Advantages
Creștere semnificativă a forțelor de strângere cu același cuplu de strângere.
Rulment axial cu ace de înaltă calitate, cu capacitate de încărcare ridicată și o durată de viață lungă.
Suprafața de așezare staționară protejează elementul de construcție.
Rulment axial cu ace de înaltă calitate, cu capacitate de încărcare ridicată și o durată de viață lungă.
Suprafața de așezare staționară protejează elementul de construcție.
On request
Versiuni speciale.
Alte culori și lungimi ale firului.
Alte culori și lungimi ale firului.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.