text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Pârghie mâner: componentă tare din plastic armat cu inel dințat din zinc turnat sub presiune.
Componentă moale din elastomer termoplastic.
Piese din oțel: clasa de rezistență 5.8.
Version
Piese din oțel zincate, pasivate albastru.
Note
Combinația de culori
negru grafit RAL 9011 (componentă dură) și
negru-gri RAL 7021 (componentă moale)
este furnizată în mod standard.

Componenta moale conferă panoului de comandă o senzație de non-alunecare. Designul închis oferă o protecție suficientă împotriva murdăriei. Designul a fost dezvoltat special pentru a îndeplini cerințele de prindere ergonomică a mâinii.Prin butonul de deblocare, se facilitează decuplarea și se permite astfel o manipulare ușoară a mânerului.
On request
Alte filete interioare, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem