{"product":{"productId":"agid.34579","price":5.26,"name":"Manetă de prindere din zinc turnat sub presiune cu filet exterior, inserție filetată din oțel, albastru, lustruit"},"currency":"EUR"}
Material
Manetă din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Mânerul de pârghie acoperit cu plastic sau cromat lucios.
Piese de oțel pasivizate albastru.
Piese de oțel pasivizate albastru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Manetă de prindere din zinc, cu filet exterior, piese din oțel, albastru, lustruit, mat satinat
de la
5,26 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Manetă de prindere din zinc, cu filet exterior, piese din oțel, albastru, lustruit, mat structural
de la
5,26 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Manetă de prindere din zinc, cu filet exterior, piese din oțel, albastru, lustruit, cromată lucioasă
de la
6,80 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Manetă din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Mânerul de pârghie acoperit cu plastic sau cromat lucios.
Piese de oțel pasivizate albastru.
Piese de oțel pasivizate albastru.
Note
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
On request
Alte filete interioare, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753