text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Handle die-cast zinc DIN EN 12844.

Steel parts and cap 1.4305 stainless steel.

Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel inoxidabil strălucitoare.
Note
Materiale: material plastic, alamă nichelată, oțel inoxidabil
Variantă de execuție: Hygienic DESIGN, Compatibilitate Electromagnetică (CEM)
Filet: M12x1,5 până la M40x1,5
Diametru cablu: 3 până la 28 mm
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem