text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material

Handle die-cast zinc DIN EN 12844.

Steel parts and cap 1.4305 stainless steel.

Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel lucios.
On request
Alte filete interioare, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.

Descoperiți gama de produse norelem