text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.

Steel parts grade 5.8.

Protective cap stainless steel 1.4305.
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel lustruite.
Capac de protecție din oțel inoxidabil, strălucitor.
Note
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753

Descoperiți gama de produse norelem