{"product":{"productId":"agid.3643","price":16.77,"name":"Manetă de prindere plată cu filet exterior, 0 grade"},"currency":"EUR"}
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate și stabilitate ridicată
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Ideal pentru spații înguste
- Construcția plată oferă în plus avantaje în ce privește siguranța
Descriere
Material
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Buton cu bilă din plastic negru.
Buton cu bilă din plastic negru.
Version
lustruit.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub și variante de execuție speciale.
Dimensiunile „H1” și „A” sunt disponibile la cerere în alte lungimi, la un cost suplimentar.
Dimensiunile „H1” și „A” sunt disponibile la cerere în alte lungimi, la un cost suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.