Pârghie de strângere cu funcţie de siguranţă oțel plastic-coated 06383-1212X60
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate și stabilitate ridicată
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Funcția de siguranță: eliberați prin apăsare
- Diferite dimensiuni de filet și lungimi de prindere
Sales unit
22,03 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tension lever
Version 1
with safety function
Form
20°
Form definition
20°
Main
material
steel
Surface finish
body
plastic-coated
Component
material
plastic
A=Handle length
106
L=thread length
60
X=thread
M12
A2
15
D
19
D1
28
D2
32
D3
12
Grade
5.8
H
51
H1
10,5
H2
56,3
H3
56,5
H4
74
Kind of fastening
external thread
No. of
teeth
24
Size
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
Description
Material
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Buton cu bilă din plastic negru.
Buton cu bilă din plastic negru.
Version
acoperit cu plastic cu structură fină, negru.
Method of operation
Pentru a acționa maneta de strângere cu funcție de siguranță, mânerul trebuie să fie apăsat până când dantura se blochează complet. Acum poate fi tensionată sau eliberată. Mecanismul de blocare este imediat eliberat din nou prin presiunea arcului, astfel încât funcția de siguranță este din nou disponibilă. (Mânerul poate fi rotit fără efort).
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub și variante de execuție speciale.
Dimensiunile „H1” și „A” sunt disponibile la cerere în alte lungimi, la un cost suplimentar.
Dimensiunile „H1” și „A” sunt disponibile la cerere în alte lungimi, la un cost suplimentar.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.