Pârghie de strângere reglabilă plastic portocaliu pur RAL 2004 06610-05-2062X45
- Protecție anticorozivă
Unitatea de vânzare
5,57 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Clamping lever
Main
material
plastic
Main
colour
orange RAL 2004
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
A1=Handle length
75
A=Handle length
65
H3=handle height
41,5
L=thread length
45
X=thread
M6
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
No. of
teeth
20
Size
2
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161600
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Pârghie de mâner din plastic armat cu fibră de sticlă cu inel dintat din zinc turnat sub presiune.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Piese din oțel zincate, pasivate albastru.
Note
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.