text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Clamping lever
Main material
zinc
Main colour
silver metallic
Component material
stainless steel
A=Handle length
79
H3=handle height
57,5
L=thread length
40
X=thread
M8
A1
90
D
16
D1
21
D2
22
D3
17
H
37
H1
10
H2
23
H4
61,5
No. of teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
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
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts stainless steel 1.4305.

Version
Handle powder-coated.
Stainless steel bright.
Note
Standard colours are:
black satin finish, silver metallic.

Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
On request
Other threads, screw lengths, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought