text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
zinc
Surface finish body
satin finish
Main colour
orange RAL 2004
Component material
steel
Surface finish component
black oxidised
A1=Handle length
74,5
A=Handle length
65
H3=handle height
42,5
T=thread depth
12
X=thread
M6
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
No. of teeth
20
Size
2
Thread type
internal thread
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
Description

Material
Manetă din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel lustruite.
Note
Furnizată ca standard:
portocaliu RAL 2004, roșu rubin RAL 3003, argintiu metalic.
On request
Alte filete interioare, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought