{"product":{"productId":"agid.3642","price":17.25,"name":"Pârghie de strângere plată cu filet exterior"},"currency":"EUR"}
Material
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Buton cu bilă din plastic negru.
Buton cu bilă din plastic negru.
Version
lustruit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Pârghie de strângere plată cu filet exterior, 0 grade
de la
17,25 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Pârghie de strângere plată cu filet exterior, 15 grade
de la
19,24 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Buton cu bilă din plastic negru.
Buton cu bilă din plastic negru.
Version
lustruit.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub și variante de execuție speciale.
Dimensiunile „H1” și „A” sunt disponibile la cerere în alte lungimi, la un cost suplimentar.
Dimensiunile „H1” și „A” sunt disponibile la cerere în alte lungimi, la un cost suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753