text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Version 1
Hygienic Usit®
Version 2
with collar
Main material
stainless steel
Surface finish body
polished
Component material
75 EPDM 295
A1=Handle length
94
H3=handle height
77
L=thread length
30
X=thread
M10
A
81,5
B
14,2
D
22,3
D1
23,6
D2
24,9
H
54,7
H1
12,1
H2
44
H4
73,5
No. of teeth
20
Packaging type
packaged individually
Size
3
Steel code
1.4404
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161600
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
Description

Material

Piese din oțel inoxidabil 1.4404..

Etanșare arbore 75 EPDM 295.

Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note

Pârghie de prindere ideală pentru zonele igienice. Partea mânerului complet închisă și etanșarea arborelui împiedică contaminarea în interiorul pârghiei. În plus, inserția cu șurub este proiectată cu un guler conic, astfel încât locația șurubului să poată fi etanșată igienic cu etanșarea și șaiba Hygienic USIT®.


Datorită rugozității extrem de scăzute a suprafeței, Ra 0,8 µm, practic nicio particule de murdărie nu aderă la șurub. Suprafața foarte lucioasă asigură o curățare ușoară.


Pârghia poate fi rotită liber când este în repaus. Deschiderea neintenționată a pârghiei este imposibilă. Când este atașat la componentele care vibrează, angrenajul este protejat de uzura crescută.

On request
Alte lungimi ale filetelor, filete în țoli.
Accessory

Hygienic USIT® Etanșare și șaibă 07300-03.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem