Clamping lever ECO plastic black grey RAL 7021 06613-06-1051X20
- Deblocare prin presare
- Contur mâner închis fără margini perturbatoare
Sales unit
4,27 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
ECO
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
Steel key
1.4305
A1=Handle length
46,8
A=Handle length
39,9
H3=handle height
31,8
L=thread length
20
X=thread
M5
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
H
22,7
H1
5
H2
15,2
H4
28,9
No. of
teeth
12
Size
1
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161600
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
Description
Material
Pârghie mâner și inserție din termoplastic ranforsat.
Bucșă din oțel inoxidabil.
Bucșă din oțel inoxidabil.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Method of operation
Atunci când nu este utilizată, maneta mânerului este acționată prin intermediul unui inel dințat, permițând strângerea sau slăbirea filetului. Prin acționarea manetei, aceasta poate fi repoziționată și fixată din nou în coroana dințată prin forța arcului.
On request
Versiuni speciale.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.