text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Version 1
with push button
Main material
plastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
Component colour
traffic red RAL 3020
A=Handle length
110
H3=handle height
72
L=thread length
80
X=thread
M12
A1
126
B
15,5
D
23
D1
30
D2
32,5
H
50,6
H1
12
H2
33
H4
77
No. of teeth
26
Size
5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161600
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
Description

Material
Pârghie de mâner din plastic armat cu fibră de sticlă cu inel dintat din zinc turnat sub presiune.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Buton din plastic (POM).
Version
Piese din oțel brunat.
Note
∆ Introduceți aici culoarea dorită a pârghiei de prindere.
Culorile standard sunt:
Pârghie de tensionare negru-gri, buton roșu aprins.
Maneta de fixare portocalie, butonul negru-gri.
Maneta de fixare roșie, butonul negru-gri.

Dacă L ≥ 60 mm, lungimea firului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem