Pârghie de strângere reglabilă Termoplast de înaltă performanță galben rapiță RAL 1021 06610-50-41216X30
- 7 variante de culoare
Sales unit
7,51 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
high performance thermoplastic
Main
colour
colza yellow RAL 1021
Component
material
steel
Surface finish
component
black oxidised
A1=Handle length
110,3
A=Handle length
96,8
H3=handle height
62,4
L=thread length
30
X=thread
M12
B
14,1
D
19
D1
26,2
D2
27,1
H
43,1
H1
10
H2
27,8
H4
68,1
No. of
teeth
24
Size
4
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161600
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
Description
Product description
Pârghia de fixare din plastic cu mâner ergonomic oferă un aspect modern, de înaltă calitate, combinat cu o senzație foarte plăcută.
Maneta este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță și este disponibilă în mai multe culori standard.
Avantajele manetei sunt rigiditatea și rezistența sporită a acesteia. Greutatea sa redusă este ideală pentru aplicațiile mobile.
Maneta este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță și este disponibilă în mai multe culori standard.
Avantajele manetei sunt rigiditatea și rezistența sporită a acesteia. Greutatea sa redusă este ideală pentru aplicațiile mobile.
Material
Termoplastic de înaltă performanță, armat cu fibră de sticlă.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Piese din oțel brunat.
Note
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
Method of operation
Atunci când nu este utilizată, maneta mânerului este acționată prin intermediul unui inel dințat, permițând strângerea sau slăbirea filetului. Prin ridicarea manetei, aceasta poate fi repoziționată și fixată din nou în coroana dințată prin forța arcului.
Application
Construcția de mașini, aparate și instalații, sectorul de reabilitare.
Temperature range
Temperatură continuă de funcționare max 100 de grade Celsius.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 130 de grade Celsius.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 130 de grade Celsius.
Advantages
Șapte variante de culoare.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Material plastic rezistent la temperaturi înalte în gri negru.
Temperatura în cazul utilizării continue conform IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 de grade Celsius.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Material plastic rezistent la temperaturi înalte în gri negru.
Temperatura în cazul utilizării continue conform IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 de grade Celsius.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.