text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Clamping lever
Version 1
ergonomic
Main material
plastic
Main colour
graphite black RAL 9011
Component material
stainless steel
Component colour
black grey RAL 7021
A1=Handle length
99,5
H3=handle height
76,5
L=thread length
50
X=thread
M10
A
88,5
B
20
D
16
D1
30,5
H
55,6
H1
10
H2
37,3
H4
81
No. of teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161600
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
Pârghie mâner:

Componentă tare din plastic armat cu inel dințat din zinc turnat sub presiune.

Componentă moale din elastomer termoplastic.

Piese din oțel:

Oțel inoxidabil, 14305 USD..

Version
Piese din oțel lucios.
Note
Combinația de culori
negru grafit RAL 9011 (componentă dură) și
negru-gri RAL 7021 (componentă moale) este furnizată standard.

Componenta moale conferă panoului de comandă o senzație de non-alunecare. Designul închis oferă o protecție suficientă împotriva murdăriei. Designul a fost dezvoltat special pentru a îndeplini cerințele de prindere ergonomică a mâinii.Prin butonul de deblocare, se facilitează decuplarea și se permite astfel o manipulare ușoară a mânerului.

Dacă L ≥ 60 mm, lungimea firului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, combinații de culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem