{"product":{"productId":"agid.34579","price":5.41,"name":"Pârghie de strângere din zinc cu filet exterior, inserție filetată, oțel pasivat albastru, finisaj satinat"},"currency":"EUR"}
- Protecție anticorozivă
Descriere
Material
Manetă din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese de oțel pasivizate albastru.
Piese de oțel pasivizate albastru.
Note
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
On request
Alte filete interioare, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.