{"product":{"productId":"agid.34618","price":7.38,"name":"Pârghie de strângere reglabilă din zinc turnat sub presiune cu filet exterior, inserție filetată din oțel inoxidabil"},"currency":"EUR"}
Material
Pârghie mâner din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Mânerul de pârghie acoperit cu plastic sau cromat lucios. Piese din oțel lucios.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Pârghie de strângere reglabilă cu filet exterior, piese din oțel inoxidabil, mat satinat
de la
7,68 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Pârghie de strângere reglabilă cu filet exterior, piese din oțel inoxidabil, mat structural
de la
7,68 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Pârghie de strângere reglabilă cu filet exterior, piese din oțel inoxidabil, lucios
de la
7,38 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Pârghie de strângere reglabilă cu filet exterior, piese din oțel din oțel inoxidabil, cromată lucioasă
de la
9,98 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Pârghie mâner din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Mânerul de pârghie acoperit cu plastic sau cromat lucios. Piese din oțel lucios.
Note
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753