text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Pârghie mâner din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.

Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.

Capac de protecție din oțel inoxidabil 1.4305..

Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel lustruite.
Capac de protecție din oțel inoxidabil, strălucitor.
On request
Alte filete interioare, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem