{"product":{"productId":"agid.34560","price":6.58,"name":"Pârghie de strângere din zinc cu filet interior, inserție filetată, oțel pasivat albastru, cromat lucios"},"currency":"EUR"}
- Protecție anticorozivă
Descriere
Material
Manetă din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Pârghie mâner cromat lucios.
Piese de oțel pasivizate albastru.
Piese de oțel pasivizate albastru.
On request
Alte filete interioare, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.