text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Knurled screw
Version 1
low form
DIN
DIN 653 / DIN 653-A
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D1=Outside diameter
24
D=Thread
M6
L=thread length
12
K
5
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
Description

Material
Oțel sau oțel inoxidabil (A1).
Version
Oțel cu clasa de rezistență 5.8, lucios.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Livrarea are loc în conformitate cu DIN 653 sau DIN 653-A.

Șuruburile zimțate, din oțel, pot fi prevăzute cu un strat de oxid, ceea ce face ca culoarea să capete o nuanță neagră.
*Șurubul zimțat fără dimensiunea H este fără tijă.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem