Knurled screw thermoplastic black grey RAL 7021 06091-01-20052X20
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Șuruburile striate pot fi strânse și slăbite fără unelte
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Diferite dimensiuni de filet și lungimi de prindere
Unitatea de vânzare
2,04 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Knurled screw
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
D1=Outside diameter
20
D=Thread
M5
H=Height
15
L=thread length
20
D3
10,6
K
9
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161505
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
Reinforced polyamide thermoplastic, black grey.
Threaded pin 5.8 steel or stainless steel 1.4305.
Version
Threaded pin trivalent blue passivated steel, bright stainless steel.
Advantages
The knurled screws can be tightened or loosened without tools.
Suitable for manual fixing and clamping.
Various thread sizes and lengths.
Suitable for manual fixing and clamping.
Various thread sizes and lengths.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.