text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Knurled screw
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
D1=Outside diameter
25
D=Thread
M6
H=Height
17
L=thread length
40
D3
12
K
10
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161505
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
Description

Material

Poliamidă termoplastică armată, negru-gri.

Șurub filetat din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Șurub filetat oțel albastru pasivat, oțel inoxidabil strălucitor.
Advantages
Șuruburile striate pot fi strânse și slăbite fără unelte.
Potrivite pentru fixarea și strângerea manuală.
Diferite dimensiuni și lungimi ale filetului.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought