text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Knurled screw
DIN
DIN 464
Main material
free-cutting steel
Surface finish body
black oxidised
D1=Outside diameter
36
D=Thread
M10
H=Height
23
L=thread length
30
D3
20
K
8
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161505
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
Oțel tăiat liber.

Oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel pentru automate, brunat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
* La această lungime, șurubul randalinat este furnizat cu un arbore (nu este necesară tăierea filetului, lungimea filetului conform DIN).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought