Șurub zimțat Duroplast 06091-06X20
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- Material: duroplast PF 31, bucșă filetată din alamă
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
1,59 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled screw
Main
material
thermoset
Component
material
steel
D1=Outside diameter
24
D=Thread
M6
H=Height
15
L=thread length
20
D3
13
D4
10
H1
9,5
K
9
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161505
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Duroplast PF 31, negru.
Șurub filetat din oțel.
Șurub filetat din oțel.
Version
Șuruburi filetate galvanizate.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.