text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Knurled screw
Form
L
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
D1=Outside diameter
57,4
D=Thread
M10
H=Height
17
L=thread length
50
Grade
5.8
Thread type
external thread
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material, version
Body black hard thermoplastic.
Coating black soft thermoplastic.
External thread galvanised steel grade 5.8.
Version
Other screw sizes, screw lengths, versions and colours.
Note
Knurled screws are available in one grip size with internal and external threads.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem