{"product":{"productId":"agid.36141","price":2.25,"name":"Șuruburi zimțate cu filet interior"},"currency":"EUR"}
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Rezistență mecanică bună (testat cu minimum siguranță dublă).
Rezistență chimică bună.
Potrivit pentru utilizare în aer liber (rezistent la intemperii).
Acest mâner în formă de U se caracterizează prin volumul său mare și prin senzația plăcută la atingere. - SYMPA touch: putere optimă de prindere și siguranță de prindere datorită ergonomiei ridicate
- Materialul antiderapant se adaptează perfect mâinii umane în timpul mișcărilor de prindere
Descriere
Material, version
Corp de bază din termoplastic dur, negru.
Înveliș termoplastic moale, negru.
Filet interior din alamă.
Înveliș termoplastic moale, negru.
Filet interior din alamă.
Note
Șuruburile moletate sunt disponibile într-o singură dimensiune cu filete interne și externe.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, variante de execuție și culori.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.