Knurled knob visually detectable polyamide ultramarine RAL 5002 06094-130005
- detectabil vizual
- Albastru ultramarin RAL 5002
- Materiale compatibile cu produsele alimentare
Sales unit
5,16 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Version 1
visually detectable
Main
material
polyamide
Main
colour
ultramarine RAL 5002
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
Steel key
1.4404
D1=Outside diameter
15
D=Thread
M5
H=Height
11,5
T=thread depth
6
Approval /
Certification
FDA + EU10/2011
D2
11
D3
13
H1
4,3
Size
0
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112102
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
Description
Product description
Elementele operaționale detectabile vizual sunt fabricate dintr-un granulat de plastic de culoare albastră, în conformitate cu normele UE10/2011 și FDA.
Culoarea asigură un contrast vizibil între panoul de comandă și alte materiale și suporturi. În zonele fragile din cadrul producției, cum ar fi procesarea alimentelor, fragmentele de plastic ale pieselor metalice operaționale care pot fi detectate sunt astfel identificate, iar riscul de întrerupere a producției sau de reclamații poate fi redus semnificativ.
Culoarea asigură un contrast vizibil între panoul de comandă și alte materiale și suporturi. În zonele fragile din cadrul producției, cum ar fi procesarea alimentelor, fragmentele de plastic ale pieselor metalice operaționale care pot fi detectate sunt astfel identificate, iar riscul de întrerupere a producției sau de reclamații poate fi redus semnificativ.
Material
Termoplastic (armat cu fibră de sticlă poliamidă), detectabil vizual, conform EU10/2011 și FDA.
Piese din oțel din oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Termoplastic albastru ultramarin RAL 5002.
Piese din oțel, oțel inoxidabil strălucitor.
Piese din oțel, oțel inoxidabil strălucitor.
Application
- Industria alimentară
- Industria farmaceutică
- Industria ambalajelor
- Industria farmaceutică
- Industria ambalajelor
Temperature range
-20°C până la +100°C.
Advantages
detectabil vizual.
Albastru ultramarin RAL 5002.
Materiale conforme cu normele alimentare.
Albastru ultramarin RAL 5002.
Materiale conforme cu normele alimentare.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.