Knurled knob thermoplastic black grey RAL 7021 06092-1056X15
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- 4 variante de culoare
Sales unit
1,47 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
21
D=Thread
M5
H=Height
22
L=thread length
15
Colour
Cap
traffic red RAL 3020
D2
14
D3
19
H1
8
Size
1
Thread type
external thread
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
Description
Material
Termoplastic gri închis.
Șurub filetat din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pasivat albastru sau oțel inoxidabil lucios.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.