text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Knurled knob
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
D1=Outside diameter
21
D=Thread
M6
H=Height
22
L=thread length
25
Colour Cap
blue RAL5017
D2
14
D3
19
H1
8
Size
1
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27112102
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
Black grey thermoplastic.
Threaded pin steel 5.8 or stainless steel 1.4305.

Version
Steel trivalent blue passivated, stainless steel bright.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem