Knurled knob with hexagon socket thermoplastic grey 06132-0405
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- Adecvat în special pentru utilizarea cu șuruburi ISO 4762
- Variații de culoare: negru, gri și roșu
Sales unit
0,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Version 1
with hexagon socket
Main
material
thermoplastic
Main
colour
grey
D1=Outside diameter
13
For=For SK screw
M4
H=Height
5
D2
9,6
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
Description
Material
Thermoplastic.
Version
Black, grey or red.
Note
Suitable screws ISO 4762.
Δ Add the desired colour code here.
No colour code is required for black.
Δ Add the desired colour code here.
No colour code is required for black.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.