text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Knurled nut
Version 1
flat
DIN
DIN 467
Main material
stainless steel
Main colour
bright
D1=Outside diameter
20
D=Thread
M5
H=Height
5
D3
10
K
4
Thread type
internal thread
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
Steel.
Stainless steel 1.4305.

Version
Steel black oxidised.
Stainless steel bright.
Note
M12 flat knurled nuts are not included in the official standards sheet.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem