Piuliță crenelată plat oțel pentru unelte automate brunată 06120-05
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- Material: oțel tăiat liber sau oțel inoxidabil 1.4305
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
0,48 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled nut
Version 1
flat
DIN
DIN 467
Main
material
free-cutting steel
Main
colour
black oxidised
D1=Outside diameter
20
D=Thread
M5
H=Height
5
D3
10
K
4
Thread type
internal thread
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
Description
Material
Oțel.
Oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Piulițele zimțate plate M12 nu sunt prevăzute în fișa standard oficială.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.