Piuliță crenelată antistatic termoplastic negru grafit RAL 9011 06014-11200524
- Pentru protejarea pieselor, componentelor și dispozitivelor electrice sau electronice sensibile
- Fabricat dintr-un plastic special, conductor de electricitate
- Unitățile de control ESD au fost dezvoltate special pentru utilizarea în zonele de protecție ESD.
- Piulițele striate pot fi strânse și slăbite fără unelte.Piulițele striate pot fi strânse și slăbite fără unelte
Sales unit
3,92 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled nut
Version 1
antistatic
Main
material
thermoplastic
Main
colour
graphite black RAL 9011
Component
material
free-cutting steel
Surface finish
component
blue-passivated
D1=Outside diameter
20
D=Thread
M5
H=Height
15
T=thread depth
10
D3
13,6
K
9
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31161504
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Poliamidă termoplastică armată, negru grafit.
Șurub filetat oțel 5.8.
Șurub filetat oțel 5.8.
Version
Bucșă filetată pasivată albastru.
Application
Componentele și dispozitivele electrice sau electronice sensibile (componente sensibile la descărcarea electrostatică - ESD) pot fi deteriorate sau chiar distruse din cauza unei descărcări electrostatice în apropiere (descărcare electrostatică = ESD).
O descărcare electrostatică poate fi cauzată de persoane sau de manipularea componentelor sensibile la ESD (de exemplu, în timpul fabricației, asamblării, transportului, depozitării etc.).
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, în mediul electronic sunt necesare produse cu conducție electrică, conform standardului DIN EN 61340-5-1.
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, într-un mediu electronic, sunt necesare produse cu proprietăți de disipare electrică, conforme cu standardul DIN EN 61340-5-1.
O descărcare electrostatică poate fi cauzată de persoane sau de manipularea componentelor sensibile la ESD (de exemplu, în timpul fabricației, asamblării, transportului, depozitării etc.).
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, în mediul electronic sunt necesare produse cu conducție electrică, conform standardului DIN EN 61340-5-1.
Pentru a preveni descărcarea electrostatică, într-un mediu electronic, sunt necesare produse cu proprietăți de disipare electrică, conforme cu standardul DIN EN 61340-5-1.
Advantages
Pentru protejarea pieselor, componentelor și dispozitivelor electrice sau electronice sensibile.
Domenii de aplicare: montaj electric, construcție de dispozitive conform directivelor ATEX.
Fabricat dintr-un plastic special, conductor de electricitate.
Panourile de control ESD au fost special dezvoltate pentru utilizarea în zonele de protecție ESD.
Piulițele striate pot fi strânse și slăbite fără unelte.
Domenii de aplicare: montaj electric, construcție de dispozitive conform directivelor ATEX.
Fabricat dintr-un plastic special, conductor de electricitate.
Panourile de control ESD au fost special dezvoltate pentru utilizarea în zonele de protecție ESD.
Piulițele striate pot fi strânse și slăbite fără unelte.
Safety
Aceste produse ESD pot fi utilizate, de asemenea, pentru dispozitive, componente și sisteme de protecție în atmosfere potențial explozive.
Utilizarea acestor produse ESD previne generarea unei descărcări electrostatice cu scântei și, prin urmare, posibila aprindere a gazelor și pulberilor care pot duce la o explozie în spații închise.
Pentru a proteja persoanele care lucrează în atmosfere potențial explozive, producătorii și operatorii echipamentelor trebuie să implementeze și să respecte directivele ATEX.
Grupuri țintă:
Producătorii dispozitivelor care trebuie să respecte Directiva 2014/34/UE privind produsele ATEX.
Operatorii care trebuie să respecte Directiva operațională ATEX 1999/92/CE.
Utilizarea acestor produse ESD previne generarea unei descărcări electrostatice cu scântei și, prin urmare, posibila aprindere a gazelor și pulberilor care pot duce la o explozie în spații închise.
Pentru a proteja persoanele care lucrează în atmosfere potențial explozive, producătorii și operatorii echipamentelor trebuie să implementeze și să respecte directivele ATEX.
Grupuri țintă:
Producătorii dispozitivelor care trebuie să respecte Directiva 2014/34/UE privind produsele ATEX.
Operatorii care trebuie să respecte Directiva operațională ATEX 1999/92/CE.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.