text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Knurled nut
Version 1
with quick-lock function
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D1=Outside diameter
20
D=Thread
M5
H=Height
12
D3
14
D4
5,2
K
8
Steel code
1.4404
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31161504
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
Description

Product description
Piulițele zimțate cu funcție de strângere rapidă sunt utilizate pentru toate dispozitivele de fixare în care nu sunt necesare forțe de strângere mari.
Funcția este realizată printr-un filet pe jumătate.
Material

Oțel călit sau oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Drawing reference
X: bolțul filetat ar trebui să fie cu câțiva m mai lung decât înălțimea „H”
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem