{"product":{"productId":"agid.3313","price":1.37,"name":"Piulițe zimțate din oțel și oțel inoxidabil DIN 6303, forma A, fără orificiu pin"},"currency":"EUR"}
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- Forma A: fără gaură de știft, din oțel sau oțel inoxidabil
- Diferite dimensiuni de filet
Descriere
Material
Steel.
Stainless steel 1.4305.
Version
Oțel pentru automate, brunat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Drawing reference
Forma A: fără gaură de știft
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.