Knurled knob with handle thermoplastic black grey RAL 7021 06268-22063
- Adecvat pentru mișcare manuală, fixare și prindere
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Linia de produse NOVO grip este caracterizată de un design atrăgător și o formă antiderapantă
- Forma H: fără gaură transversală
- Diferite variante de culoare
Sales unit
9,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Version 1
with handle
Form
H
Form definition
without transverse hole
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
50
D=bore
6H8
H=Height
36
T=bore depth
10
Colour
Cap
blue RAL5017
D2
18
D3
10
H1
15
H2
16
L1
18,5
Size
2
Thread type
reamed hole
UNSPSC Code
31162804
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
Description
Material
Termoplastic, gri închis.
Bucșă din oțel 5.8.
Bucșă din oțel 5.8.
Version
Oțel pasivat albastru.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.