Knurled knob with handle thermoplastic black grey RAL 7021 06268-13087
- Adecvat pentru mișcare manuală, fixare și prindere
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Linia de produse NOVO grip este caracterizată de un design atrăgător și o formă antiderapantă
- Forma H: fără gaură transversală
- Diferite variante de culoare
Sales unit
12,24 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Version 1
with handle
Form
M
Form definition
with transverse bore
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
63
D=bore
8H8
H=Height
41
T=bore depth
14
Colour
Cap
colza yellow RAL 1021
D2
22
D3
10
D4
M4
H1
17
H2
16
H3
8
L1
25
Size
3
Thread type
reamed hole
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Termoplastic, gri închis.
Bucșă din oțel 5.8.
Bucșă din oțel 5.8.
Version
Oțel pasivat albastru.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.