Curce de mână Fontă maleabilă 06230-24
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Utilizabil universal
Sales unit
33,17 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hand cross
Main
material
malleable iron
D=Thread
M24
UNSPSC Code
31162804
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
Description
Material
Fontă maleabilă GJMW 350.
Version
debavurată și sablată.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.