Delta wheel square socket thermoplastic traffic blue RAL 5017 06840-063064
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Apucare sigură și confortabilă
- Linia de produse NOVO grip este caracterizată de un design atrăgător și o formă antiderapantă
- Diferite variante de culoare, armate cu fibră de sticlă
Sales unit
1,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Delta wheel
Version 1
square socket
Product type
without grip
Main
material
thermoplastic
Main
colour
traffic blue RAL 5017
D1=Outside diameter
63
D2=Fastening hole
5
L3=height
12,6
SW=key width
6
D3
15,8
L1
9
Size
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Termoplastic, armat cu fibră de sticlă.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.