Handwheel Reamed hole with slot aluminium 06273-3400X34
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- stabil și durabil
- Rulajul radial și axial al jantei de roată sub gradul de toleranță ISO (IT) 12
Sales unit
€161.51
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Version 2
fixed
DIN
DIN 950
Product type
fixed grip
Main
material
aluminium
Component
material
aluminium
D1=Outside diameter
400
D2=Fastening hole
34H7
L3=height
63
B3
10
D3≈
65
Grip
Machine handle
L1
38
Number of
spokes
5
T
37,3
UNSPSC Code
31162802
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
Description
Material
Handwheel aluminium.
Fixed grip aluminium, centre pin black oxidised steel.
Revolving grip aluminium, centre pin trivalent blue passivated steel.
Fixed grip aluminium, centre pin black oxidised steel.
Revolving grip aluminium, centre pin trivalent blue passivated steel.
Version
Wheel rim turned and polished.
On request
Hubs with square socket or powder-coated handwheels.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.